LF-skriv-/läshuvuden och antenner (125 kHz)
LF (125 kHz)
Tillgänglig i:
5 Versioner
Våra applikationsspecifika LF-skriv-/läshuvuden och antenner i industrianpassad design är enkla att integrera i den befintliga anläggningen.
Upp till fyra skriv-/läshuvuden kan anslutas till processorn BIS V. För små utrymmen finns specialutformade, små läshuvuden i M12 och M18 med extern processorelektronik.
Därutöver erbjuder vi läshuvuden med IO-Link-gränssnitt, vilka oftast används när det bara krävs en identifierare vid spårningen (read-only).
Särskilda egenskaper
- robusta höljen med kapslingsklass IP67 för tillförlitlig användning i krävande miljöer
- räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud och datamedium som används (se datablad för respektive skriv-/läshuvud)
- anslutning via M12-kontakt, kabellängd upp till 50 m
- platta modeller finns att beställa
Tillgänglighet
5 Versioner
Beställningskod | Mått | Höljematerial | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
Ø 18 x 75 mm | Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
Ø 30 x 82 mm | PVDF, Muttrar PA 6,6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Gränssnitt aluminium | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
Ø 12 x 42,5 mm | Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad | 0...70 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.