IO-Link-moduler för säkerh.applikationer

Säkerhets I / O-moduler

Tillgänglig i:

5 Versioner

Våra IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer möjliggör applikationer upp till PLd/SIL2 och är avsedda för anslutning av både kommersiellt tillgängliga binära givare och ställdon. Tack vare M12-standardkablar som kan användas genomgående sparar du tid och pengar, optimerar maskindesignen, förenklar driftsättningen och gör arbetet mer överskådligt. Dessutom kan du gruppera maskinfunktioner och/eller maskinområden i en modul och på så sätt optimera den strukturella översikten över maskinen.

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer kan fjärrunderhållas via de välbekanta IO-Link-diagnosverktygen och kan enkelt bytas ut vid service. Bra för att reducera stilleståndstiden till ett minimum. Dess tillämpbarhet på plats möjliggör enhetsinstallationer utanför kopplingsskåpet. T.o.m. under tuffa omgivningsförhållanden som t.ex. vid damm, smuts, olja, vatten emulsioner, mekaniska påkänningar och mycket annat. 

Särskilda egenskaper

  • avsedda för säkerhetsapplikationer upp till PLd/SIL2
  • låga underhållskostnader vid service tack vare genomgående diagnostisering och enkla enhetsbyten
  • kostnadseffektiva, enhetliga M12-kablar med öppen ände
  • möjligt att minska stilleståndstiden genom fjärrunderhåll
  • minskning av antalet moduler genom möjligheten att gruppera och standardisera maskinfunktioner

Tillgänglighet

5 Versioner

Beställningskod Anslutning kontaktplatser Digitala utgångar Digitala ingångar Gränssnitt
Åtgärder

BNI0033

BNI IOL-252-000-Z013
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad 8x PNP IO-Link 1.0

BNI0034

BNI IOL-256-000-Z013
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad 16x PNP IO-Link 1.0

BNI003Y

BNI IOL-256-S01-Z013
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad 16x PNP IO-Link 1.0

BNI00CL

BNI IOL-355-S02-Z013
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad 8x PNP 8x PNP, Typ 3 IO-Link 1.1

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad 8x PNP IO-Link 1.0

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630