Saboteringsskydd

Mekaniskt skydd

Tillgänglig i:

1 Versioner

Våra lika kompakta som robusta skyddshöljen erbjuder tillförlitligt skydd mot blockering och sabotage. De är utformade särskilt för Balluffs produkter och lösningar och gör det enklare att montera och fästa på kontakt M8/M12, fältbussmoduler och kameragivare. Och detta i olika utföranden. Saboteringsskyddet finns nämligen tillgängligt både i kvalitetsplast och i aluminium.

Särskilda egenskaper

  • standardiserade industrilösningar som skyddar mot blockering och sabotage
  • prisvärda och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
  • kundanpassade och tillverkade av kvalitetsmaterial

Tillgänglighet

1 Versioner

Beställningskod Material Användning Kort beskrivning
Åtgärder

BAM01Z4

BAM FK-CC-005-M12-A
PA för kontakter M12 Saboteringsskydd

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630