Glasfiber
Reflektorer, fiber, optik
Tillgänglig i:
117 Versioner
Våra kompakta och robusta glasfiberlösningar utmärker sig genom sin precision och snabbhet. De finns som avkännare och i envägsutförande. Du kan välja mellan olika ändstycken med en diameter på 2–8 mm och i rakt eller vinklat utförande.
Glasfibern tål temperaturer på upp till 250 °C och är kemikaliebeständig. Ytterligare en fördel är den enkla installationen, även i trånga utrymmen.
Särskilda egenskaper
- framtagna och testade för Balluff BFB M18M-… och BOS 30M-…
- olika mantelmaterial, till exempel polyuretan, korrugerad metallslang och silikon
- olika längder och diametrar
- stegsäkra och oljebeständiga
- stor överkapacitet
- kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
- homogena optiska egenskaper
Tillgänglighet
117 Versioner
Beställningskod | Utförande | Form | Mått | Fibertypmaterial | Kabellängd L | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
Ø 6, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
Ø 6, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
Ø 6, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
Ø 6, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
Ø 6, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
Ø 2, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
Ø 2, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
Ø 2, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
Ø 2, 90°-optik | Cylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
M5, standard | Cylinder, Optik rak | Ø 8 x 30 mm | Glas | 0.50 m |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.