LF-datakopplare (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Tillgänglig i:
1 Versioner
LF-datakopplare från Balluff ger mesta möjliga flexibilitet. De överför data säkert via två olika luftgränssnitt. En beröringsfri överbryggning av de båda övergångarna gör att ingen fast dataöverföring behövs.
Datakopplare är användbara överallt där dubbla mekaniska gränssnitt inte kan användas, till exempel vid svängbord, utbytbara verktygshållare eller griparmar. Du förenklar strukturen i din anläggning och den snabba kontakteringen vid till exempel verktygsbyten förbättrar anläggningstillgängligheten.
Särskilda egenskaper
- datakopplaren fungerar som förlängningskabel
- underhållsfri överföring utan mekaniskt slitage
- snabb och säker signalöverföring
- olika kabellängder: 1 m, 2 m och 5 m
- enkelt kablage för till exempel svängbord, utbytbara stämpelhuvuden m.m.
- förhöjd funktionskapacitet på tidigare otillgängliga ställen
1 Versioner
Beställningskod | Konstruktion 1 | Konstruktion 2 | Antennform | Kabellängd L | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
M16x1 | M16x1 | rund | 0.30 m | Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.