Säkerhet

Maskinsäkerhet inom industrin

Säker drift av maskiner och system är grundläggande för att skydda de anställda, säkra produktiviteten och ansvarsskyddet. Balluff erbjuder en omfattande portfölj och lösningar för din säkerhet för att säkerställa både säker drift av dina maskiner och system och för att uppfylla säkerhetskraven för maskiner och system inom industrin. På så sätt kan du uppfylla och på ett tillförlitligt sätt följa kraven i ISO 13849-1 Funktionell säkerhet som är standarden för säkerhetsverifiering i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG.

Genom att installera skyddsanordningar på maskiner och system genomförs redan viktiga maskinsäkerhetsåtgärder i enlighet med maskindirektivet. Balluff gör det möjligt för dig att skapa unika säkerhetskoncept för ditt företag som erbjuder en hög säkerhetsnivå upp till den högsta säkerhetsnivån PL e (prestandanivå e enligt ISO 13849-1:2006), från skyddsanordningar, säkerhetssensorer, styrenheter som nödstopp och optoelektroniska skyddsanordningar till säkra I/O-moduler.

Samarbete mellan människa och maskin: maskinsäkerhet är grundläggande för industrin

Det ökande, ofta sömlösa samarbetet mellan människor och maskiner inom nästan alla industriområden gör maskinsäkerheten till en allt viktigare kärnpunkt. Detta gäller såväl nya anläggningar och maskiner som befintliga - nyckelord retrofit. Med eftermontering av äldre pressar kan du till exempel se till att dessa också uppfyller maskindirektivet för att skydda de anställda och på så sätt säkerställa deras produktivitet på ett tillförlitligt sätt.

Säkerhetskoncept för automatisering i ditt företag

Automatisering kräver säkerhet och tillförlitlighet. Balluff-kvalitet garanterar dig särskild tillförlitlighet och säkerhet - med ett brett utbud av lösningar för dina maskiner och system. Vår säkerhetssensorteknik i kombination med säker styrteknik möjliggör innovativa koncept för din maskinsäkerhet. När det gäller automation omfattar säkerhetskonceptet ett ständigt ökande antal produkter och komponenter som bidrar till att minimera faran för människa och maskin och till att bearbeta informationen på ett säkert sätt. Dessa komponenter kan enkelt integreras i maskinernas systemkontroll för maskinsäkerhet.

Säkerhet via IO-Link: Automation och säkerhet som ett effektivt helhetssystem

Med Safety over IO-Link kan du uppfylla kraven i funktionssäkerhet 13849-1 med IO-Link. Grunden är det universella gränssnittet IO-Link: Ett säkerhetsprotokoll moduleras på en tretrådig kabel och möjliggör kommunikation och informationsutbyte mellan den säkra I/O-modulen och IO-Link-mastern. På så sätt kan säkerhetssignaler överföras utan problem och de viktiga IO-Link-fördelarna kan utnyttjas.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630