Guided Changeover Solution
Övervakning
Tillgänglig i:
3 Versioner
Guided Changeover Solution hjälper dig att göra omställningsprocessen i din anläggning snabbare och enklare. Med hjälp av en intuitiv programvara guidas operatören steg för steg genom processen. Under processen rapporterar den sensorteknik som eftermonteras i systemet omedelbart om längder, bredder och höjder har ställts in korrekt. RFID-tekniken från Balluff känner också igen de nödvändiga bytesdelarna och ser till att det alltid är rätt formatdel som sätts in. Det bästa: Du kan också när som helst eftermontera den här lösningen i befintliga system.
För att utrusta hela din anläggning behöver du gatewayen samt en programvarulicens och ett urval av olika sensorer. Vi ger dig gärna råd om hur du kan utrusta din enskilda maskin optimalt.
Vill du börja i liten skala? Med startpaketet erbjuder vi dig ett komplett paket för att lära känna lösningen.
Dina fördelar
- Ökad total effektivitet i utrustningen (OEE).
- Korta omställnings- och inkörningstider
- Snabb utbildning av nyanställda
- Förebyggande av fel och minimering av kassationer
- Kontinuerlig övervakning av omställningsställen
3 Versioner
Beställningskod | Beskrivning | Åtgärder |
---|---|---|
BAI GCS – Guided Changeover Solution – Software LicenseBAI GCS – Guided Changeover Solution – Software License |
The Guided Changeover Software is for support in the changeover process of systems., Scope of standard functions: Creation of operating procedures with text + image + sensor, step-by-step operator guidance, configuration and setup of supported hardware, monitoring of the steps with sensors during production., Scope of functions Advanced: All functions of the standard version, format change history, step-by-step guidance of several operators. | |
BSG GCS – Guided Changeover Solution – Starter KitBSG GCS – Guided Changeover Solution – Starter Kit |
The starter kit is a complete package to get to know the Guided Changeover Solution. It includes the gateway, a software license, a network module, a selection of up to 8 sensors and LED signal towers, as well as a power supply unit and the necessary cables. | |
BAV002ZBAV MA-NC-00028-05 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.