Nätverksmoduler med flera protokoll

Nätverksmoduler

Tillgänglig i:

2 Versioner

Våra nätverksmoduler med multiprotokoll stödjer de flesta etablerade industriella Ethernet-protokollen i en enhet - till exempel Profinet eller EtherNet/IP. Detta minskar avsevärt antalet komponenter som krävs och därmed kostnaderna. Med dessa nätverksmoduler är du dessutom rustad för framtiden, eftersom enheterna även stöder IoT-gränssnitt som MQTT.

Med det användarvänliga webbgränssnittet kan du konfigurera enheterna bekvämt och enkelt. Dessutom övervakas dina applikationer på ett tillförlitligt sätt och process- och enhetsinformation överförs från IO-Link-enheter till överordnade system.

De speciella egenskaperna

  • Miljövänlig: IP67 plasthölje utan gjutning
  • multiprotokoll: flera industriella Ethernet-protokoll i en enhet
  • enkel och kostnadsbesparande installation och underhåll, t.ex. genom optimal diagnostik
  • IIoT-kompatibel: Stöd för REST API och MQTT
  • Användarvänligt och säkert tack vare integrerat webbgränssnitt med HTTPS-kommunikation

Tillgänglighet

2 Versioner

Beställningskod Anslutning (spänningsförsörjning IN) Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Extra gränssnitt
Åtgärder

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
M12x1-Hane, 2-polig, A-kodad Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
M12x1-Hane, 3-polig, L-kodad Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630