Givare för tillståndsövervakning

Intelligent tillståndsövervakning vid kritiska positioner

Givare för tillståndsövervakning

Oplanerade driftstopp och störningar i produktionsprocessen kan undvikas med hjälp av multifunktionella BCM-sensorer för tillståndsövervakning med integrerad dataförbehandling. Med hjälp av speciella algoritmer kan t.ex. rullningslager övervakas perfekt - utan att stora mängder data behöver överföras via olika nätverkssystem. De intelligenta sensorerna ger dig tillståndsdata som du kan använda för att automatisera kostnadsintensiva manuella inspektioner.

Sensorer för tillståndsövervakning

  • Flera mätvariabler i en enhet: vibration, temperatur, luftfuktighet, lufttryck
  • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbehandling av data
  • Omfattande algoritmer för vibrationsövervakning i tids- och frekvensområdet (FFT)
  • Snabb anslutning och enkel integration via IO-Link
  • Flexibel processdatakonfiguration för samtidig överföring av upp till 24 olika processvärden
  • Funktioner för självövervakning av sensorn
  • Kompakt design för enkel integration - även som eftermonteringslösning

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630