Linjelaser
Belysning för kameragivarsystem och maskiner
Tillgänglig i:
6 Versioner
Våra kraftfulla linjelaserenheter används för avkänning och mätning av defekter, diametrar, kanter, sprickor och nivåer, samt förekomstkontroller. De används även för industriell bildbearbetning och vid justering och positionering av arbetsstycken och tillbehör.
Ballufs linjelaser kan triggas, fokuseras och moduleras. Bland våra lösningar, som har särskilt lång livslängd, kan du välja mellan rött, blått och grönt ljus, eller olika projektionsslag – från linjer och rutnät via matriser och punkter till kryss.
Särskilda egenskaper
- robusta och kompakta modeller (M18, M12)
- kvalitetshölje, IP67
- enkel montering och flexibel placering
- enkel installation, laserklass 1M eller 2M (inga ytterligare skyddsåtgärder behövs)
- förstklassiga material och lasermoduler
- stort inspektionsavstånd på upp till 2 000 mm
- ljus och zoombar laser
Tillgänglighet
6 Versioner
Beställningskod | Ljustyp | Laserklass enligt IEC 60825-1 | Mått | Öppningsvinkel min. | Projektionstyp | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
Laser blått ljus | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linje, homogen | |
BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
Laser grönt ljus | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linje, homogen | |
BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
Laser rödljus | 2 | Ø 20 x 116 mm | Punkt, elliptisk | ||
BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
Laser rödljus | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Kors | |
BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
Laser rödljus | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linje, homogen | |
BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
Laser rödljus | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Linje, homogen |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.