Leverantör av tillgångsdata
Driva digital omvandling genom intelligent IIoT-programvara
Tillgänglig i:
1 Versioner
Med Asset Data Provider (ADP) erbjuder Balluff en integrerad SaaS-lösning (Software-as-a-Service) för att påskynda digitaliseringsprojekt. ADP är en programvarulösning för insamling, förbehandling och tillhandahållande av data till IIoT-tillämpningar som genereras av industriella tillgångar som maskiner, anläggningar och sensorer på OT-nivå.
De särskilda egenskaperna
- Low-code-utveckling och dra-och-släpp-funktionalitet möjliggör enkel och smidig utveckling
- Intelligenta arbetsflöden bryter ner datasilos och gör det möjligt att genomföra horisontella och vertikala integrationer.
- Användarvänligheten gör det möjligt för personer utan programmeringskunskaper att vara innovativa.
- Kompatibilitet resulterar i en säker infrastruktur där arbetsflöden för data matas ut i realtid
- Ett centralt kontrollcenter minimerar riskerna och ökar effektiviteten vid stora utrullningar
- Intelligenta dataflöden leder till en minskning av den totala ägandekostnaden (TCO)
1 Versioner
Beställningskod | Beskrivning | Åtgärder |
---|---|---|
BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.