- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik
- Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd
- Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik
- Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem
Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
Magnetostriktiva givare
Tillgänglig i:
18 Versioner
De magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL från Balluff i profilutförande är beröringsfria och absoluta mätsystem som används för exakt avläsning av en eller fler positioner. De visar verkligen vad de går för i tuffa miljöer som pressar, formsprutningsmaskiner och portalrobotar. Hemligheten ligger bland annat i det hermetiskt täta aluminiumhöljet med kapslingsklass IP67. Lägesgivarens magneter påverkar mätelementet genom aluminiumprofilens vägg.
Positionsgivarsystemen har flexibel montering. Lägesgivarna finns i både styrda och fria utföranden. Fria lägesgivare sätts fast direkt på den rörliga maskindel som ska mätas och rör sig sedan med den på ett bestämt avstånd över och längs med profilen. Fördel: Lägre krav på styrprecision. Mätsystemet klarar en förskjutning på upp till några millimeter i både höjd- och sidled.
Särskilda egenskaper
- hög upplösning på ner till 0,5 µm
- mätlängder upp till 7620 mm
- mäter flera lägen och hastigheter samtidigt
- beröringsfri och därmed slitagefri – lång livslängd och inga driftstopp
- det stora urvalet av gränssnitt ger smidig anläggningsintegration – till exempel IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI eller analogt programmerbara utsignaler – för att kunna invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet
- tre olika höljen för snabb och flexibel montering anpassad efter utrymme och användning
- fria och styrda lägesgivare
18 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Mätlängd | Mekanisk utformning | Omgivningstemperatur | Linjäritetsavvikelse | Användning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Profil PA - IO-LinkBTL C1 - Profil PA - IO-Link |
IO-Link | 25–4000 mm | Rund profil, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL B1 - Profil PA - AnalogBTL B1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25–4000 mm | Rund profil, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL C1 - Profil PF - IO-LinkBTL C1 - Profil PF - IO-Link |
IO-Link | 25–4000 mm | Platt profil - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL C1 - Profil PF - AnalogBTL C1 - Profil PF - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25–4000 mm | Platt profil - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL C1 - Profil PA - AnalogBTL C1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25–4000 mm | Rund profil, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL7 -P- Series - EtherNet/IPBTL7 -P- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 50–7620 mm | Kvadratisk profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL7 -P- Series - DigitalBTL7 -P- Series - Digital |
Digital impuls | 50–7620 mm | Kvadratisk profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL7 -P- Series - Analog VoltageBTL7 -P- Series - Analog Voltage |
Analog, spänning | 50–7620 mm | Kvadratisk profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL7 -P- Series - SSIBTL7 -P- Series - SSI |
SSI | 50–7620 mm | Kvadratisk profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad | |
BTL7 -P- Series - Analog CurrentBTL7 -P- Series - Analog Current |
Analog, ström | 50–7620 mm | Kvadratisk profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Profilhölje för extern påbyggnad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.