RFID-handdatorer Basenheter

RFID-Handhelds

Tillgänglig i:

4 Versioner

Den grundläggande enheten i RFID-handdatorserien är frekvensoberoende och kan kommunicera med alla RFID-tekniker som Balluff erbjuder - precis som Balluff BIS V-utvärderingsenheten. Den är därför en bärbar motsvarighet till dessa enheter.

"Mobile BIS V" är en RFID-handläsare med Android-operativsystem. Den fungerar som en RFID-utvärderingsenhet genom att styra de anslutna huvudmodulerna och läs- och skrivhuvudena. En stor display med pekskärm används för visualisering och enkel användning. Som tillval kan läsning av visuella koder via kameran eller 1D/2D-skannern aktiveras. Appar för databehandling är redan förinstallerade på den handhållna läsaren, både för HF-, LF- och UHF-tillämpningar.

Laddningsvagnar för förvaring och laddning av enheter och batterier finns också med, liksom en matchande strömförsörjningsenhet med landsspecifika pluggar.

De särskilda egenskaperna

  • Frekvensoberoende mobil handläsare "Mobile BIS V".
  • Modulär konstruktion för individuella hårdvarukombinationer för BIS M, BIS C, BIS L och BIS U.
  • 5-tums pekskärm för optimal visualisering av innehållet i databäraren.
  • Android-operativsystem: Android™ Industrial+
  • Tillgängliga gränssnitt: WLAN, Bluetooth
  • Användarvänliga appar för LF, HF och UHF med ett stort antal funktioner.
  • Avläsning av visuella 1D/2D-koder som valfritt kan väljas.

Tillgänglighet

4 Versioner

Beställningskod Beställningskod Mått Operativsystem Extra egenskaper
Åtgärder

BIS01FW

BIS V-830-3-011-B-001
BIS01FW 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002
BIS01H2 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005
BAM0421 200 x 82 x 138 mm

BIS01FU

BIS V-830-3-011-B-000
BIS01FU 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0*

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630