- Produktgrupp
- RFID Mobile Devices
- Funktionsprincip
- Handprogrammerare
- Operativsystem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Arbetsminne
- 2 GB RAM
- Dataminne
- 16 GB Flash
- Indikering
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Batterityp
- Lithium-ion accu
- Gränssnitt 01
- WLAN
- Gränssnitt 02
- Bluetooth
- Driftsspänning Ub
- 3.8 VDC Batteripaket
- Funktionsindikering
- Progress indicator, LED
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92