Dubbelkontakterade kablar

Säker och tillförlitligt överföring med robusta kablar

Tillgänglig i:

3376 Versioner

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. I vårt stora utbud hittar du garanterat rätt anslutning för din industri och anläggning.

Välj mellan flera olika kabeltyper och kontakter.

De största fördelarna

  • rätt anslutning för ditt applikationsområde
  • flera olika typer av kablar och kontakter
  • tillförlitlig signal-, data- och kraftöverföring
  • robust och industritålig design

Tillgänglighet

3376 Versioner

Beställningskod Kabel Anslutning 1 Anslutning 2
Åtgärder

BCC0502

BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010
PUR svart, 1 m, Kompatibla med släpkedjor A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC02R6

BCC M313-M313-30-300-PX0334-006
PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC039J

BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006
PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad

BCC039P

BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad

BCC02R5

BCC M313-M313-30-300-PX0334-003
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC04WL

BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030
PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC03AE

BCC M425-M414-3A-304-PX0434-020
PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, vinklad, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad

BCC039N

BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030
PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad

BCC02RP

BCC M323-M313-30-602-PX0334-006
PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, vinklad, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

BCC02R7

BCC M313-M313-30-300-PX0334-010
PUR svart, 1 m, Kompatibla med släpkedjor M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630