- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Induktiva seriegränslägesbrytare
Kamställare
Tillgänglig i:
95 Versioner
Våra induktiva seriegränslägesbrytare kombinerar fördelarna med en induktiv givare och våra mekaniska höljen. Vi använder robusta höljen och tillförlitliga induktiva kopplingselement.
Resultatet blir kompakt design och stora avkänningsavstånd som möjliggör beröringsfri och slitagefri drift.
Sändningsfrekvenserna från de induktiva standardbrytarelementen är avpassade efter varandra, vilket gör att de kan placeras tätt efter varandra. Och eftersom kopplingselementen har lysdioder som standard läser man enkelt av respektive kopplingsfunktion direkt på locket.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig induktiv funktionsprincip
- funktionsindikering med lysdiod på varje avkänningsställe
- kompakt design
- monteringsmått för standardiserade mekaniska höljen kan användas
- stora avkänningsavstånd
- beröringsfritt – slitagefritt
- kan placeras tätt efter varandra tack vare anpassade sändningsfrekvenser
- kapslingsklass IP67: står emot aggressiva skärvätskor
Tillgänglighet
95 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
3 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
4 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
5 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
2 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
2 | Induktiv | Skruvklämma | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
3 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
4 | Induktiv | Skruvklämma | 12 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
Skruvklämmor |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.