System för absolut avståndsmätning
Magnetkodade givare
Tillgänglig i:
26 Versioner
De absoluta magnetiska pulsgivarsystemen från Balluff ger absolut positionsåterkoppling i alla positioner. De kan användas direkt - utan referenskörning. Även efter att driftspänningen har försvunnit och systemet har kopplats in igen.
De speciella egenskaperna
- Optimal maskinprestanda tack vare snabb och exakt bestämning av mätvärden med hög upprepningsnoggrannhet
- Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
- Robust metallhölje för lång livslängd
- Enkel och snabb installation med kalibreringsprogramvara
Tillgänglighet
26 Versioner
Beställningskod | Mätområde | Gränssnitt | Upplösning | Läsavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
|||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
48 m |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML085LBML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115 |
48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML08MHBML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284 |
48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
BiSS-C Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.