Kapacitiva givare med specialegenskaper
Kapacitiva givare
Tillgänglig i:
4 Serie
Det är dina krav som bestämmer Balluffs sortiment. Därför omfattar vår portfölj även specialanpassade kapacitiva givare för höga tekniska krav som tryck och höga temperaturer. De självhäftande varianterna anpassar de sig lätt och flexibelt till monteringsytan. Tack vare höljen i rostfritt stål, plast eller PTFE är de idealiska för applikationer i tuffa miljöer. Dessutom är de flexibla vad gäller driftspänning och finns även i mycket små konstruktioner.
För användning i extremt höga temperaturer eller i trånga utrymmen erbjuder vi givarhuvuden med separat elektronik. På så sätt kan de installeras och ställas in även på otillgängliga ställen. Givarnas förstärkare finns med både binär och analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt och löser därför applikationer med stor bredd. Beroende på vilken utgång du väljer kan du känna av en gränsnivå eller utföra kontinuerlig nivådetektering.
Särskilda egenskaper
- kapacitiva givare med hölje i rostfritt stål, plast eller PTFE
- med stor temperaturtålighet upp till 250 °C och vid 180 °C trycktåliga upp till 6 bar samt tåliga mot högt tryck upp till 150 bar
- givarhuvuden för drift med separat förstärkare, IO-Link-kompatibla
- självhäftande varianter för enkel och flexibel montering
4 Serie
Serie | Anslutningssätt | Höljets material primärt | Räckvidd max. | Kabellängd L | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HSjälvhäftande sensor för externa signalförstärkare |
Kabel med kontakt | PET | 0.3 m | ||
BCS D HLättmonterad diskdesign för externa signalförstärkare |
Kabel med kontakt | Rostfritt stål (1,4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HMetrisk kompakt version för externa signalförstärkare |
Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | Rostfritt stål (1,4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS SFör nivådetektering av elektriskt ledande medier (Smart Level-teknik) |
Kabel, Kabel med kontakt, Klämanslutning, Kontakter | Rostfritt stål (1,4404), Rostfritt stål (1,4301), Rostfritt stål (1,4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.