Sensorer för strömförsörjning

Condition Monitoring Sensors

Tillgänglig i:

1 Serie

Condition Monitoring-givare från Balluff registrerar olika fysiska variabler - som vibrationer, temperatur, luftfuktighet och lufttryck - bearbetar dem och levererar de data som krävs till ett överordnat system via IO-Link. Det standardiserade IO-Link-protokollet gör det möjligt att bekvämt parametrera givarna och individuellt anpassa utvärderingen i givaren till applikationen. Den flexibla processdatakonfigurationen gör att upp till 24 uppmätta eller förbehandlade data kan konfigureras fritt och överföras cykliskt.

Våra sensorer för tillståndsövervakning bidrar därmed avsevärt till en effektiv och störningsfri drift av varje anläggning och ökar effektiviteten hos det övergripande systemet avsevärt.

De speciella egenskaperna

  • Flera mätvariabler i en enhet: vibration, temperatur, luftfuktighet, lufttryck
  • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbehandling av data
  • Omfattande algoritmer för vibrationsövervakning i tids- och frekvensområdet (FFT)
  • Snabb anslutning och enkel integration via IO-Link
  • Flexibel processdatakonfiguration för samtidig överföring av upp till 24 olika processvärden
  • Funktioner för självövervakning av sensorn
  • Kompakt design för enkel integration - även som eftermonteringslösning

1 Serie

Serie Funktion Gränssnitt Kapslingsklass Höljets material primärt Anslutning
Åtgärder

BCM R

Med olika mätvariabler
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Kontakttemperatur, Relativ luftfuktighet, Omgivningstryck IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull IP68, IP67, IP69K Stainless steel 1.4404 (316L), Rostfritt stål (1,4404) Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 1,5 m, PUR, Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 1,5 m, PUR

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630