Belysning för kameragivarsystem
Optimala ljusförhållanden för varje användningsområde
När det gäller bildbearbetning är rätt belysning A och O. Balluff har ett brett urval av robusta belysningstillbehör för olika monteringsutrymmen och applikationer.
Den energisnåla och hållbara LED-tekniken utmärker sig genom sina homogena optiska egenskaper. Dessutom är belysningen från Balluff ögonsäker i enlighet med IEC 62471. Välj mellan rödljus, vitt ljus, IR-ljus och laservarianter.
De största fördelarna
- högsta kvalitet (omfattande EMC-tester, hög kapslingsklass)
- snabb och enkel montering
- enkel driftsättning
Linjelaser
- robusta och kompakta modeller (M18, M12)
- kvalitetshölje, IP67
- enkel montering och flexibel placering
- enkel installation, laserklass 1M eller 2M (inga ytterligare skyddsåtgärder behövs)
- förstklassiga material och lasermoduler
- stort inspektionsavstånd på upp till 2 000 mm
- ljus och zoombar laser