LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor
LF (125 kHz)
Tillgänglig i:
4 Versioner
Våra LF-skriv-/läshuvuden med integrerad processor förenar antenn, elektronik och gränssnitt i ett hölje.
Den enkla installationen gör att du sparar både tid och pengar. Vissa läshuvuden är särskilt utformade för smala och trånga utrymmen. Specialvarianter med extern elektronik skapar spelrum vid installationen. Tack vare det robusta höljet i IP67 kan enheterna dessutom användas tillförlitligt även i krävande miljöer.
Särskilda egenskaper
- tillgängliga gränssnitt: parallellt och seriellt (RS232, RS422)
- ytterligare processor behövs inte
- statusindikeringar direkt på läsarens hölje underlättar driftsättningen och ger mindre stopptid
Tillgänglighet
4 Versioner
Beställningskod | Mått | Höljematerial | Communication | Gränssnitt | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, Gränssnitt PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
Ø 18 x 75 mm | Mässing, Gränssnitt PBT, förnicklad | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
Ø 12 x 53 mm | Mässing, Gränssnitt PBT, förnicklad | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.