Utvärderingsenheter med flera frekvenser
Flexibel, kraftfull och kompakt
Tillgänglig i:
39 Versioner
Våra robusta BIS V-utvärderingsenheter står för snabb dataöverföring, korta cykeltider och hög datasäkerhet i alla tillämpningar. Du kan använda upp till fyra läs-/skrivhuvuden samtidigt på varje utvärderingsenhet. Deras frekvensoberoende egenskaper gör det till och med möjligt att använda olika frekvenser (LF, HF och UHF) tillsammans. Detta innebär att endast en typ av utvärderingsenhet behöver hållas i lager, vilket förenklar lagerhållningen avsevärt. För industrioberoende användning är utvärderingsenheten också tillgänglig med alla vanliga bussystem världen över.
Specialfunktioner
- Alla vanliga bussystem som finns tillgängliga över hela världen
- variabelt monteringskoncept för enkel montering på hattskenor eller på profilen
- Fyra oberoende parametrerbara portar för samtidig drift av upp till fyra läs- och skrivhuvuden.
- Varje läs-/skrivhuvud indikerar sin driftsstatus via två lysdioder direkt på utvärderingsenheten.
- Möjlighet till blandad drift av LF, HF och UHF
- Integrerad IO-Link masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla sensorer och ställdon
- Perfekt EMC tack vare det robusta höljet av zinkgjutet zink.
- Funktionsmoduler från många vanliga kontrolltillverkare för snabb användning
- Webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
- Alla anslutningar är lättillgängliga från framsidan
Tillgänglighet
39 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Driftsspänning Ub | Kapslingsklass | RFID-teknik som stöds | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
Profinet | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.