Magnetiska cylindergivare
Kontaktlös och tillförlitlig positionsåterkoppling
Magnetfältsgivare används främst för selektiv eller kontinuerlig övervakning av kolvpositionen på cylindrar och gripdon. Sensorn känner av fältet från den magnet som är integrerad i kolven genom ställdonets vägg.
Med sin beröringsfria positionsavkänning är magnetfältsgivarna från Balluff absolut tillförlitliga och slitagefria: ingen kontakterosion, ingen studs och bara ren mätning. Kolvpositionen detekteras tillförlitligt även vid höga förflyttningshastigheter.
Cylindriska magnetfältssensorer
- Små, extremt kompakta konstruktioner och mycket stora kopplingsavstånd
- Sensorer med en diameter på 6,5 mm kan skanna positioner utan kontakt upp till 90 mm.
- Lämplig för industriell användning och okänslig för smuts
- upptäcka positioner även genom behållare eller rör
- Det är också möjligt att upptäcka magneter med olika polarisation
Magnetfältsgivare med inställningsbar avkänningspunkt
- beröringsfritt – slitagefritt
- individuell inställning av avkänningspunkter utan verktyg
- kan användas till cylindrar och gripare med radiell eller axial magnetisk polarisering
- fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
- justerbar hysteres för varje enskild avkänningspunkt
- mycket stort frigångsmått på 60 mm
- universalhållare för inlärningsdel finns
- statusindikering med lysdioder i flera färger
- de lagrade avkänningspunkterna går inte förlorade ens vid strömavbrott
- specialla fasten finns tillgängliga för andra spårformer (t ex runda spår)
Magnetfältståliga positionsgivarsystem
- Flexibilitet genom modulärt koncept: täcker ett stort antal cylindrar över hela slaglängden upp till 256 mm.
- Hög anslutningsbarhet: Kontinuerlig kontroll av kolvläget i ett mycket begränsat utrymme via analog spännings- och strömutgång samt via IO-Link-gränssnittet.
- Tillförlitliga resultat: Tillämpningsrelevant linjäritet och repeterbarhet, parametrerbar.
- Hög processäkerhet: låg temperaturdrift och mycket god elektromagnetisk kompatibilitet.
- Omfattande öppenhet: med signalutgång via IO-Link stöds formatändringar, tillståndsövervakning och förebyggande underhåll med data.
- Hög integrationsnivå: Sensorerna är kompatibla med både radiellt och axiellt inriktade magneter.