Chassikontakter

Robusta kontakter för optimerad anslutning

Tillgänglig i:

22 Versioner

Hos oss hittar du ett omfattande utbud av chassikontakter. Våra RJ45- och M12-kontakter (A-, B- och D-kodade) i olika modeller är mycket robusta, stöt- och vibrationståliga.

Kontakterna från Balluff är tillverkade av kvalitetsmaterial och utmärks av mycket gott skydd mot damm och vatten. De garanterar snabb och tillförlitlig anslutning genom kopplingsskåpsväggar och andra chassin.

Särskilda egenskaper

  • bra skydd mot damm och vatten
  • omfattande sortiment med flera olika modeller
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • robust och industritålig design
  • material av hög kvalitet

Tillgänglighet

22 Versioner

Beställningskod Kabel Anslutning 1 Anslutning 2 Kontaktkonfiguration
Åtgärder

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
PUR skärmad grön, 0.6 m M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad RJ45-Hane, rak, 4-polig rak (2x)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad rak (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad RJ45-Hona, rak, 4-polig rak (2x)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
PUR skärmad grön, 2 m M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad RJ45-Hane, rak, 4-polig rak (2x)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
PUR skärmad grön, 1 m M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad RJ45-Hane, rak, 4-polig rak (2x)

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad rak (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
7/8"-Hona, rak, 4-polig 7/8"-16 UN2A-Hane, rak, 4-polig rak (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
M12x1-Hona, vinklad, 4-polig, D-kodad RJ45-Hona, rak, 4-polig rak,vinklad

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
7/8"-Hona, rak, 5-polig 7/8"-16 UN2A-Hane, rak, 5-polig rak (2x)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
7/8"-Hona, rak, 3-polig 7/8"-16 UN2A-Hane, rak, 3-polig rak (2x)

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630