Flödesvakt och flödesvakt
Flödesgivare
Tillgänglig i:
3 Serie
Flödesmätare kan användas för att optimera processvärdet i en mängd olika applikationer. Detta instrument finns till exempel i manometern, på pumpar och kompressorer.
Du kan lösa en mängd olika problem i en mängd olika applikationer genom att använda dessa varianter för inspektion eller direkt inline-installation. Vi har rekommenderat dig att använda ett flödesdiagram eller en flödesgenerator för detta ändamål, oavsett om flödeshastigheten eller flödeshastigheten för andra värden, t.ex. antalet cykler, överskrids.
Fastighetens speciella karaktär
- Inga rörliga delar, därför motståndskraftig med kontaminering
- Flödeshastigheten för flygande media kan mätas direkt
- Styrd eller inline switch, beroende på flödeshastighet/diameter
- Robust M12-kontakt som är enkel att integrera
- Visualisering av flödeshastigheten via LED-linje eller display
- UL- och CE-certifierad
- Flödesövervakning i kontrollcentret
3 Serie
Serie | Arbetsområde | Processanslutning | Monteringslängd från anliggningsyta | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BFF IFör direkt inline-installation |
0,1–2 L/min vatten | G 1/4" utanpå | PNP | ||
BFF CInskruvningsversion med LED |
3–300 cm/s olja, 1–150 cm/s vattenhaltiga medier | G 1/2" utanpå, NPT 1/2" utanpå | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
BFF SInskruvningsversion för externa signalförstärkare |
3–300 cm/s olja, 1–150 cm/s vattenhaltiga medier | G 1/2" utanpå, NPT 1/2" utanpå | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.