Mörkfältsbelysning
Belysning för kameragivarsystem och maskiner
Tillgänglig i:
1 Versioner
Vår mörkfältsbelysning används för att leta efter repor, fördjupningar och orenheter i ytor. Rödljuset lyser upp ett ljusfält med en diameter på 90 mm tillförlitligt, homogent och oberoende av material och yta. Och installationen är väldigt enkel.
Särskilda egenskaper
- enkel montering och flexibel placering
- kvalitetshölje, IP54
- tillförlitligt och effektivt
- förstklassiga material
Tillgänglighet
1 Versioner
Beställningskod | Utförande | Lysyta | Ljustyp | Mått | Material | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE00AMBAE LX-VS-DR090 |
Mörkfältsbelysning | Ø 90 mm | LED rödljus | 130 x 9,5 x 155 mm |
Aluminium eloxerad, svart PMMA |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.