Magnetband med inkrementell eller absolut kodning
Magnetkodade givare
Tillgänglig i:
13 Versioner
De magnetiskt kodade mätelementen från Balluff kan användas i en mängd olika applikationer tack vare sin mycket kompakta konstruktion. De möjliggör särskilt exakt positionsmätning och är dessutom mycket robusta. Portföljen omfattar ett brett utbud av skivor med olika diametrar och band i olika längder, så att du garanterat hittar rätt lösning för din applikation.
De speciella egenskaperna
- Platsbesparande, lätt att integrera
- Stort urval av diametrar och längder
- Hög upplösning, exakt absolut mätning
- Robust, smutsavvisande, lång livslängd
- utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och korta leveranstider
Tillgänglighet
13 Versioner
Beställningskod | Modellserie | Polbredd | Längd | Bredd | Höjd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)BML - Magnetic disc - absolut (Configurable) |
Configurable product | |||||
BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)BML - Magnetic tape - absolut (Configurable) |
Configurable product | |||||
BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML08AHBML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018 |
DSF | 1.5 mm | 3.5 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.