BVS VisionSensor
Smart Vision
Tillgänglig i:
2 Versioner
Med vår BVS VisionSensor har optisk kvalitetskontroll i automatiserad produktion aldrig varit enklare. Med sina integrerade och lättkonfigurerade bildbehandlingsfunktioner uppfyller BVS VisionSensor de ökande kraven på maximal kvalitet och stor flexibilitet i moderna produktionssystem. Både fördefinierade applikationsverktyg och generiska funktioner finns tillgängliga för närvarokontroll och bestämning av objektegenskaper. Tack vare ytterligare tillgång till tillståndsövervakningsdata blir produktionen säker, effektiv och transparent.
De speciella egenskaperna
- Tillförlitlig närvarokontroll och objektklassificering med extremt enkel användning
- Positionsinvariant objektdetektering
- Alternativa, moderna datagränssnitt: MQTT och REST API
- Enhetlig kommunikation tack vare standardiserade automations- och IT-gränssnitt
- Visionsensorer är en del av SAMS (Smart Automation and Monitoring System) från Balluff
- Visionsensorer med IO-Link-gränssnitt ger ytterligare information om tillståndsövervakning (vibration, temperatur, luftfuktighet och drifttid)
Tillgänglighet
2 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Ljussändare, belysning | Räckvidd | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.