Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Optimerad spänningsförsörjning för krävande automationslösningar med IO-Link kommunikationsgränssnitt

Tillgänglig i:

7 Versioner

Våra nätaggregat med Heartbeat®-funktion och IO-Link-gränssnitt säkerställer tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning till givare, ställdon, styrningar och HMI. De har utvecklats särskilt för kritiska applikationer med höga krav på kvalitet, livslängd och diagnosmöjligheter. Deras viktigaste kännetecken är komponenter med extra hög kvalitet, en lång livslängd och den integrerade övervakningen.

Tillgänglighet

7 Versioner

Beställningskod Fastsättning Nominell utgångsström Nominell utgångsspänning DC Kapslingsklass Anslutning (spänningsförsörjning IN) Anslutning (spänningsförsörjning UT)
Åtgärder

BAE00LJ

BAE PS-XA-1S-24-100-103
Montering på DIN-skena 10 A 24 V IP20 Plint Plint

BAE00M3

BAE PS-XA-1S-24-200-104
Montering på DIN-skena 20 A 24 V IP20 Plint Plint

BAE00T4

BAE PS-XA-1S-24-050-102
Montering på DIN-skena 5 A 24 V IP20 Plint Plint

BAE00TL

BAE PS-XA-1W-24-080-604-I
Flänsfastsättning 8 A 24 V IP67, med kontakt 7/8"-Hane 7/8"-Hona

BAE00TM

BAE PS-XA-1W-24-080-605-I
Flänsfastsättning 8 A 24 V IP67, med kontakt 7/8"-Hane 7/8"-Hona

BAE00TN

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I
Flänsfastsättning 8 A 24 V IP67, med kontakt 7/8"-Hane 7/8"-Hona

BAE00TK

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I
Flänsfastsättning 3.8 A 24 V IP67, med kontakt 7/8"-Hane 7/8"-Hona

Med hjälp av Heartbeat®-statusindikering med lysdiod med tre olika färger visar de lokalt aktuell belastning, enhetsslitage samt återstående livslängd hos nätaggregatet. Digitala utgångar för larm, stressnivå och livslängd. Via IO-Link kan du hämta utförlig diagnos- och statusinformation om aggregatet i fråga, dess driftparametrar och historik.

Den extra smala konstruktionen av Heartbeat®-nätaggregaten med IO-Link-gränssnitt möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp (IP20-hölje). Det finns även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.

Särskilda egenskaper

  • 24 V, enfas
  • 91, 120, 240 och 480 W
  • kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
  • justerbar utgångsspänning
  • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
  • Heartbeat® underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)
  • All Heartbeat®-information kan bearbetas vidare i överordnade styr- och diagnossystem via IO-Link
  • Lysdioder för IO-Link-kommunikation
  • Galvanisk åtskiljning mellan IO-Link-kommunikation och nätaggregat

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630