- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
- Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd
- Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
- Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik
- Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem
Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik
Magnetostriktiva givare
Tillgänglig i:
25 Versioner
Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i stavform används framförallt i hydrauliska drivenheter. Allra bäst lämpar de sig för lägesåterkoppling i hydraulcylindrar vid formtillverkning och i valsverk samt för lift- och lyftteknik.
Eftersom givarna byggs in i hydraulcylinderns tryckområde måste de vara lika trycktåliga som själva cylindern. Mätelementet är inbyggt i ett trycktåligt rör av omagnetiskt rostfritt stål. Flänsen tätar högtrycksområdet med en O-ring. Och elektroniken sitter utanför cylindern, i ett skyddshölje på stavflänsen.
Särskilda egenskaper
- hög upplösning på ner till 1 µm
- mätlängder upp till 7620 mm
- mäter flera lägen och hastigheter samtidigt
- programmerbara utsignaler – invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet
- olika gängtyper ger flexibla monteringsmöjligheter
- beröringsfri och därmed slitagefri – lång livslängd och inga driftstopp
- ännu fler mätmöjligheter tack vare Multimagnet-tekniken
- det stora urvalet av gränssnitt ger smidig anläggningsintegration – till exempel IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI eller analogt
25 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Mätlängd | Mekanisk utformning | Omgivningstemperatur | Linjäritetsavvikelse | Användning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25–4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Hydraulcylinder | |
BTL B1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL B1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25–4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Hydraulcylinder | |
BTL C1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL C1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25–4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - DigitalBTL7 -Y/Z- Series - Digital |
Digital impuls | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
Profinet | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog VoltageBTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage |
Analog, spänning | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Hydraulcylinder | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog CurrentBTL7 -Y/Z- Series - Analog Current |
Analog, ström | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hydraulcylinder |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.