Övervakning

Kompletta lösningar för tillståndskontroll av maskiner och anläggningar

System för tillståndsövervakning och deras komponenter bidrar till effektiv och problemfri drift av maskiner och anläggningar inom industrin. Störningar i produktionsprocessen på grund av oplanerade driftstopp kan förhindras med hjälp av sensorer. Hos Balluff hittar du kompletta lösningar som består av datainsamling, databehandling, visualisering och utvärdering. Fokus ligger på snabb och enkel installation, särskilt i befintliga anläggningar.

Smart ombeställningssystem

  • som ett automatiskt kanbansystem eller som ett komplement till befintliga system
  • Batteridriven optisk radiosensor, lätt att installera och ställa in.
  • Meddelanden om efterfrågan möjliggör optimerade tillhandahållandecykler
  • Anslutning till ERP- och varuhanteringssystem

Verktygslåda för tillståndskontroll

  • Integrerad eftermonteringslösning för övervakning av maskiner och processer
  • Hög flexibilitet genom anslutning av upp till fyra godtyckliga IO-Link-sensorer.
  • Driftsättning av systemet med plug-and-play, visualisering av data.
  • Utgång av varningsmeddelanden när justerbara gränsvärden överskrids.
  • Autonomt system med datalagring - oberoende av molnet och maskinens styrsystem.
  • Fjärrövervakning från vilken plats som helst genom nätverksintegration

Guided Changeover Solution

  • Ökad total effektivitet i utrustningen (OEE).
  • Korta omställnings- och inkörningstider
  • Snabb utbildning av nyanställda
  • Förebyggande av fel och minimering av kassationer
  • Kontinuerlig övervakning av omställningsställen

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630