Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem

Magnetostriktiva givare

Tillgänglig i:

16 Versioner

Våra redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL uppfyller de högsta kraven på säkerhet och tillgänglighet även i svåra miljöer som vid säkerhetsrelevanta ventiler och hydraulcylindrar. Du får upp till tre oberoende mätsystem i samma hölje och ännu säkrare drift tack vare olika gränssnitt.

Särskilda egenskaper

  • två- eller tredubbelt redundanta utföranden
  • temperaturområde -40 till +85 °C
  • analoga och digitala gränssnitt
  • flexibelt inställbart mätområde och signalinvertering via programvara
  • inställningarna kan kopieras till alla tre mätkanaler
  • mekanisk konstruktion ger lång livslängd
  • beröringsfritt – slitagefritt

16 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Mätlängd Mekanisk utformning Omgivningstemperatur Linjäritetsavvikelse Användning
Åtgärder

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage
Analog, spänning 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundant uppbyggnad

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Analog, spänning 25–7620 mm Infästning 18h6 passning -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundant uppbyggnad

BTL7 -TB- Series - SSI

BTL7 -TB- Series - SSI
SSI 25–7620 mm Infästning M18 gänga -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundant uppbyggnad

BTL7 -TK- Series - SSI

BTL7 -TK- Series - SSI
SSI 25–7620 mm Infästning 18h6 passning -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundant uppbyggnad

BTL7 -TZ- Series - Analog Current

BTL7 -TZ- Series - Analog Current
Analog, ström 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundant uppbyggnad

BTL7 -TK- Series - Analog Current

BTL7 -TK- Series - Analog Current
Analog, ström 25–7620 mm Infästning 18h6 passning -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundant uppbyggnad

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI
SSI 25–7620 mm Infästning M30 gänga -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Redundant uppbyggnad

BTL7 -TT- Series - Digital

BTL7 -TT- Series - Digital
Digital impuls 25–7620 mm Infästning M30 gänga -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Redundant uppbyggnad

BTL7 -TZ- Series - Digital

BTL7 -TZ- Series - Digital
Digital impuls 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundant uppbyggnad

BTL7 -TK- Series - Digital

BTL7 -TK- Series - Digital
Digital impuls 25–7620 mm Infästning 18h6 passning -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundant uppbyggnad

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630