Balluff Engineering Tool

Setup and configuration

Tillgänglig i:

2 Versioner

Balluff Engineering Tool (BET) är tillgängligt för tillverkaroberoende driftsättning och konfiguration av IO-Link-enheter.

Med programvaran kan du snabbt och enkelt få en överblick över deras topologier och följa statusen för alla anslutna IO-Link-enheter. Dessutom kan du effektivt parametrisera och driftsätta enheterna samt hantera parametrarna för enskilda enheter eller hela topologier. Funktioner för att dokumentera topologier och testa in- och utgångar finns också tillgängliga i programvaran, liksom enkel tilldelning av IP-adresser.

Balluff Engineering Tool BET är en del av Balluffs smarta automations- och övervakningssystem - som består av ett brett utbud av enheter med standardiserade koncept för drift, konfiguration och diagnostik.

Särskilda egenskaper

  • Enklare och snabbare installation av IO-Link-enheter mellan olika tillverkare - även utan PLC
  • Förkortad starttid och färre fel genom att spara och återanvända IO-Link-enheter.enhetsinställningar
  • undvik kabeldragningsfel och minska tidskrävande felsökning genom att testa IO-Link-ledningar före start
  • Översikt över hela IO-Link-topologin och dess status
  • En del av Balluffs smarta automations- och övervakningssystem

2 Versioner

Beställningskod Beskrivning
Åtgärder

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version:
Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant:
All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers.

BNI00K0

BNI USB-901-014-A501

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630