Mekaniska enskilda gränslägesbrytare

Kamställare

Tillgänglig i:

62 Versioner

Hos mekaniska enskilda gränslägesbrytare utan tvångsfrånskiljning sker omkopplingen genom en teleskopbrytarstav. Med hjälp av denna manövreras ett mekaniskt brytelement i en separat, tät kammare. Avgörande i det enskilda fallet är optimalt val av brytarstavens form i kombination med våra kammar. Det säkerställer en lång livslängd för din applikation.

Särskilda egenskaper

  • lång livslängd
  • robust hölje för extrema miljöer
  • tre modellserier
  • tillval: funktionsindikering
  • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
  • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning

Tillgänglighet

62 Versioner

Beställningskod Kopplingspunkter, antal Brytarstavform Utförande Typ av anslutning Kopplingspunktavstånd
Åtgärder

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Momentkontakt e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BSE0008

BSE 44.0-RK
Skruvklämma

BSE0005

BSE 30.0-RK
Skruvklämma

BNS0013

BNS 819-FR-60-101
1 Kopplingspunkt 1: rulle Momentkontakt Skruvklämma

BNS0003

BNS 819-FD-60-101
1 Kopplingspunkt 1: tak Momentkontakt Skruvklämma

BNS0004

BNS 819-FD-60-101-FD
1 Kopplingspunkt 1: tak Momentkontakt Skruvklämma

BNS000A

BNS 819-FL-60-101
1 Kopplingspunkt 1: rullager Momentkontakt Skruvklämma

BNS000C

BNS 819-FD-60-101-FD-S4R
1 Kopplingspunkt 1: tak Momentkontakt Kontakter

BNS0012

BNS 819-FL-60-101-S80R
1 Kopplingspunkt 1: rullager Momentkontakt Kontakter

BNS0014

BNS 819-FR-60-101-FD
1 Kopplingspunkt 1: rulle, Kopplingspunkt 1: rulle Momentkontakt Skruvklämma

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630