LF-processorer (125 kHz)
LF (125 kHz)
Tillgänglig i:
39 Versioner
Med vår processor BIS V kan upp till fyra skriv-/läshuvuden per processor användas samtidigt. Dess frekvensoberoende möjliggör tvärsystemsdrift mellan alla frekvenser (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Därmed behöver du bara en typ av processor, vilket underlättar lagerhållningen avsevärt. För industrioberoende implementering kan processorn dessutom beställas med alla vanliga bussystem.
Särskilda egenskaper
- perfekt EMC tack vare det robusta, pressgjutna höljet av aluminium
- alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
- varierbart fästkoncept för enkel montering på skenor eller profil
- LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
- varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
- integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
- webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
- funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
- integrerad 2-ports Ethernet-kopplare för linje- och ringtopologi
- liten och kompakt modell (172×48×62 mm)
- USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
- BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
- spänningsförsörjning via robust 7/8-kontakt för krävande industriförhållanden
Tillgänglighet
39 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Driftsspänning Ub | Kapslingsklass | RFID-teknik som stöds | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
Profinet | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.