HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

HF (13,56 MHz)

Tillgänglig i:

36 Versioner

HF-skriv-/läshuvudena med integrerad processor fungerar som förmedlare mellan datamediet och PC:n eller styrsystemet. Fördelarna: Eftersom antenn, elektronik och gränssnitt kombineras i samma enhet, behövs ingen extra processor.

Dessutom innebär den enkla integrationen att du sparar in tid och energi vid installationen. Varianter med extern elektronik kan användas även i små utrymmen och skapar spelrum vid insättning.

Särskilda egenskaper

  • tillgängliga gränssnitt: IO-Link, seriellt - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • nu även med bussförbindelse: all in one-RFID-läsare BIS M-4008 för anslutning direkt till Profinet
  • robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
  • statusindikeringar direkt på läsarens hölje: enklare driftsättning och minimal stopptid

Tillgänglighet

36 Versioner

Beställningskod Mått Höljematerial Gränssnitt Omgivningstemperatur
Åtgärder

BIS0179

BIS M-4008-048-001-ST4
80 x 35 x 119 mm Zink, Pressgjutning Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) switch med 2 portar 0...70 °C

BIS00LH

BIS M-400-045-001-07-S4
Ø 30 x 83 mm Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00EJ

BIS M-400-007-001-00-S115
Ø 30 x 83 mm Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad RS232 0...70 °C

BIS00EK

BIS M-400-007-002-00-S115
Ø 30 x 109,5 mm Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad RS232 0...70 °C

BIS00EM

BIS M-401-007-001-00-S115
80 x 40 x 84,5 mm PBT RS232 0...70 °C

BIS00EN

BIS M-402-007-002-00-S115
Ø 18 x 44,5 mm Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad RS232 0...70 °C

BIS00LW

BIS M-402-045-002-07-S4
Ø 18 x 45,5 mm Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00W1

BIS M-410-067-001-04-S92
40 x 24 x 56 mm PC, med PU-ingjutning Subnet 16 (RS485) -20...50 °C

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115
40 x 24 x 56 mm PC, med PU-ingjutning RS232 -20...50 °C

BIS00W3

BIS M-410-068-001-02-S115
40 x 24 x 56 mm PC, med PU-ingjutning RS422 -20...50 °C

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630