BIS00EN

HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

Typkod:

BIS M-402-007-002-00-S115

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 18 x 44,5 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig, 0,50 m, PU
Höljematerial
Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad
Gränssnitt
RS232
Driftsspänning Ub
19,2–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Universalhållare

Mutter

Anpassningsbara kontakter

Y-kablar

Mekaniska tillbehör

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630