Cylindriska magnetfältssensorer

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

4 Serie

Cylindriska magnetfältssensorer ger dig tillförlitlig och slitagefri positionsdetektering. De är okänsliga för vibrationer och växlar genom icke-järnhaltiga metaller och aluminiumväggar utan att minska växlingsavståndet. Samtidigt möjliggör de ett betydligt större kopplingsavstånd än induktiva sensorer av samma storlek. Och de kan monteras i stål.

Specialfunktioner

  • Små, extremt kompakta konstruktioner och mycket stora kopplingsavstånd
  • Sensorer med en diameter på 6,5 mm kan skanna positioner utan kontakt upp till 90 mm.
  • Lämplig för industriell användning och okänslig för smuts
  • upptäcka positioner även genom behållare eller rör
  • Det är också möjligt att upptäcka magneter med olika polarisation

4 Serie

Serie Höljets material primärt Mått Binär utgång Anslutningssätt Omgivningstemperatur max. Kapslingsklass
Åtgärder

BMF 07

För små installationsutrymmen
Mässing Ø 6,5 x 30,5 mm, Ø 6,5 x 30 mm NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 85 °C IP67

BMF 08

Standard med olika höljesmaterial
Rostfritt stål (1,4404), Mässing Ø 8 x 30,5 mm, Ø 8 x 32 mm NPN, PNP Kabel 85 °C IP67

BMF 10

För extrema temperaturer och applikationer inom hygiensektorn
Rostfritt stål (1,4571) Ø 10 x 32 mm PNP Kontakter 85 °C IP69K

BMF 12

Med M12-kontakter och olika husmaterial
Mässing Ø 12 x 50 mm NPN, PNP Kontakter 85 °C IP67

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630