Plastfiber

Reflektorer, fiber, optik

Tillgänglig i:

57 Versioner

Våra kompakta, mycket flexibla och robusta plastfiberlösningar utmärker sig genom sin precision och snabbhet. De finns som avkännare och i envägsutförande. Välj mellan olika ändstycken (M2, M3, M4, M5, M6, i kvadratform från 5 × 4 mm till 23 × 55 mm etc.) med rakt eller vinklat ljusutsläpp och böjbart optikhuvud.

Plastfibern är temperaturbeständig och har hög motståndskraft mot kemikalier. Ytterligare en fördel är den enkla installationen, även i trånga utrymmen.

Särskilda egenskaper

  • framtagna och testade för Balluffs ljusledarenheter BFB 6K, 18KF, 73K och 75K
  • olika längder och diametrar
  • stegsäkra och oljebeständiga
  • stor överkapacitet
  • precisionsbearbetning och homogena optiska egenskaper
  • koaxial fiberanordning möjligt
  • anpassningsbar plastfiberoptik kan beställas

Tillgänglighet

57 Versioner

Beställningskod Utförande Form Mått Fibertypmaterial Kabellängd L
Åtgärder

BFO005M

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02
M4, standard Cylinder, Optik rak PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
M6, standard Cylinder, Optik rak Ø 6 x 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
M6, tunn spets, standard Cylinder, Optik rak Ø 6 x 113 mm PMMA 2.00 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
M4, standard Cylinder, Optik rak Ø 6 x 22 mm PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
M4, koaxiell optik Cylinder, Optik rak Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
M6, koaxiell optik, flexkabel Cylinder, Optik rak Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
M2, standard Cylinder, Optik rak Ø 2 x 12 mm PMMA 1.00 m

BFO000E

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02
4x20, 90°-optik Rätblock, Anslutning 90° Ø 4 x 8 mm PMMA 2.00 m

BFO0051

BFO D10-LA-CB-EAK-05-02
Ø 2, standard Cylinder, Optik rak Ø 2 x 15 mm PMMA 2.00 m

BFO0052

BFO D10-XA-GB-EAK-10-02
M3, böjbar spets Cylinder, Optik rak Ø 3 x 63 mm PMMA 2.00 m

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630