Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer

Magnetostriktiva givare

Tillgänglig i:

34 Versioner

När du måste kunna utföra absolut exakta mätningar även i riktigt krävande miljöer kan du lita på de slittåliga magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL från Balluff. Våra system är tillverkade helt i rostfritt stål och finns i kapslingsklasser ända upp till IP69K eller för högtryckscylindrar på upp till 1 000 bar. Den beröringsfria funktionsprincipen garanterar slitagefrihet och en nästan obegränsad livslängd. Balluff erbjuder absolut högsta tillförlitlighet och precision för processäkerhet även i tuffa miljöer.

Särskilda egenskaper

  • robust hölje i rostfritt stål
  • tål stötar och vibrationer mycket bra
  • extremt vattentålig, IP69K
  • temperaturområde -40 till +85 °C
  • tål tryck på upp till 1000 bar
  • upplösning på ner till 1 µm
  • mätlängder upp till 7620 mm
  • beröringsfri och därför slitagefri – inga driftstopp

34 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Mätlängd Mekanisk utformning Omgivningstemperatur Linjäritetsavvikelse Användning
Åtgärder

BTL7 -BE/BF- Series - Digital

BTL7 -BE/BF- Series - Digital
Digital impuls 25–7620 mm Infästning M18 gänga -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

BTL7 -BE/BF- Series - SSI

BTL7 -BE/BF- Series - SSI
SSI 25–7620 mm Infästning M18 gänga -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital
Digital impuls 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

BTL7 -ZE/ZF- Series - SSI

BTL7 -ZE/ZF- Series - SSI
SSI 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

BTL7 -CE- Series - Digital

BTL7 -CE- Series - Digital
Digital impuls 25–2000 mm Infästning M22 gänga -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål, Högtryckstålig 1 000 bar

BTL7 -CE- Series - SSI

BTL7 -CE- Series - SSI
SSI 25–2000 mm Infästning M22 gänga -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål, Högtryckstålig 1 000 bar

BTL7 -W- Series - Analog Voltage

BTL7 -W- Series - Analog Voltage
Analog, spänning 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hölje av rostfritt stål

BTL7 -W- Series - Analog Current

BTL7 -W- Series - Analog Current
Analog, ström 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hölje av rostfritt stål

BTL7 -WB- Series - Analog Voltage

BTL7 -WB- Series - Analog Voltage
Analog, spänning 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

BTL7 -WB- Series - Analog Current

BTL7 -WB- Series - Analog Current
Analog, ström 25–7620 mm Infästning 3/4 tums gänga -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Utomhus–IP69K, Hölje av rostfritt stål

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630