Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
Typkod:
BTL7 -W- Series - Analog Voltage
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, spänning
- Mätlängd
- 25–7620 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 3/4 tums gänga
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Kapslingsklass
- l = S, SR: IP67 med kontakt l = K, KA, F, FA: IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories