SWIR- och UV-kameror
Industriella kameror
Tillgänglig i:
4 Versioner
UV- och SWIR-kameror gör det osynliga synligt: de fångar bilder i det ultravioletta och kortvågiga infraröda området som det mänskliga ögat inte längre kan uppfatta. Kamerorna öppnar därmed upp för nya möjligheter i industriella tillämpningar. Till exempel defektinspektion inom halvledarsektorn eller detektering av olika transparenta material vid sopsortering.
Detta möjliggörs av UV- och SWIR-känsliga CMOS-sensorer. Den använda global shutter-tekniken säkerställer dessutom förvrängningsfria bilder med rörliga objekt och hög bildkvalitet genom optimalt utnyttjande av pixelytan. I kombination med fördelarna med Balluffs GigE Vision-kameraserie resulterar detta i högpresterande kameror.
Egenskaper och fördelar:
- Högupplösta Sony SWIR-sensorer med känslighet över ett mycket brett område på 400 nm - 1700 nm.
- 8 MPixel Sony UV-sensor IMX487 med extremt hög känslighet i UV-området
- universellt GigE Vision-gränssnitt
- enkel integration tack vare Software Development Kit
4 Versioner
Beställningskod | Kapslingsklass | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Höljematerial | Dataminne | Godkännande/överensstämmelse | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10 G/5 G/2,5 G/1 G Base-T Ethernet PoE+ 4 x dubbelriktad: ingång (ej isolerad) / utgång (hög sida eller open drain) RS232 |
4x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvaniskt delad | 4x PNP galvaniskt delad | Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.