BVS02E2

Ej tillgänglig i Webshop

SWIR- och UV-kameror

Typkod:

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001

Förfrågan om kontakt

Utförande
GigE Vision industrial camera
Gränssnitt
Gigabit Ethernet
Digitala ingångar
2x PNP galvaniskt delad
Digitala utgångar
4 x PNP hög sida
Objektivanslutning
Custom M30 mount lens holder
Bildformat
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Höljematerial
Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat
Mått
39.8 x 39.8 x 50 mm
Driftsspänning Ub
10–28 VDC
Omgivningstemperatur
0...45 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Kapslingsklass
IP40
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nätaggregat för automater

Kablar med öppen ände

C-mount lenses

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ETIM 7.0
EC001820

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630