Sändare/mottagare

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

15 Serie

Balluffs sändare/mottagare säkerställer noggrann föremålsigenkänning, oberoende av yta, färg och material – även vid kraftigt blänk. De består av separata sändare och mottagare som riktas efter varandra. Om ett objekt bryter ljusstrålen ändras utgångssignalen i mottagaren. Absolut tillförlitligt.

Särskilda egenskaper

  • optimala vid positioneringsuppgifter tack vare utmärkt repeternoggrannhet
  • extremt tåliga mot smuts och med stor funktionsreserv
  • perfekta för långa räckvidder
  • sändare och mottagare i separata höljen

15 Serie

Serie Konstruktion Räckvidd max. Kopplingsfunktion Gränssnitt Ljustyp Anslutningssätt Anslutning, konstruktion Material för kabelhölje
Åtgärder

BOS 21M T

Kubiska genomstrålningsgivare med olika typer av ljus
Rätblocksformig 60000 mm Normalt öppen (NO) IO-Link, PNP Rödljus Kontakter M12x1

BOS 23K T

Kubiska genomstrålningssensorer med olika ljustyper för diskning
Rätblocksformig 30000 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN, PNP Rödljus Kontakter M12x1

BOS 50K T

Kubiska fotoceller för halvljus med olika ljustyper upp till 60 m räckvidd
Rätblocksformig 60000 mm Normalt öppen (NO) PNP Rödljus Kontakter M12x1

BOS 5K T

Prisvärd och liten instegsversion av våra kubiska fotoelektriska sensorer för genomstrålning
Rätblocksformig 30000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC

BOS 64K T

Kubiska genomstrålningsgivare med olika ljustyper och reläer
Rätblocksformig 50000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Relä Infrarött Skruvklämmor

BOS 6K T

Kubiska genomstrålande fotoelektriska sensorer med olika typer av ljus upp till 18 m räckvidd
Rätblocksformig 18000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC, TPU

BOS Q08M T

Kvadratiska genomlysningssensorer med olika ljustyper
Rätblocksformig 3000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter M8x1 PUR

BOS R01E T

Högpresterande genomsiktssensorer med olika ljustyper för diskning
Rätblocksformig 2200 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt M8x1 PUR

BOS R020K T

Högpresterande genomlysningssensorer med olika typer av ljus upp till 3 m räckvidd
Rätblocksformig 2000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kabel med kontakt M8x1 PVC

BOS R254 T

Vertikala genomlysningssensorer med olika ljustyper för diskning
Rätblocksformig 70000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, ström Rödljus Kontakter M12x1

BOS R81K T

Vertikala genomlysningssensorer med olika typer av ljus för hålmontering
Rätblocksformig 20000 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, ström, NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter M12x1 PVC

BOS R090K T

Vertikala genomlysningssensorer med olika typer av ljus upp till 20 m räckvidd
Rätblocksformig 20000 mm Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PVC

BOS M12 T

Cylindriska genomstrålande fotoelektriska sensorer med M12-gänga och olika typer av ljus
Ø 12 mm 30000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) PNP Rödljus Kabel, Kontakter M12x1 PVC

BOS M18 T

Cylindriska genomstrålande fotoelektriska sensorer med M18-gänga och olika ljustyper
Ø 18 mm 100000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) IO-Link, Tyristor + diodbrygga, NPN, PNP Infrarött, Rödljus Kabel, Kontakter M12x1 PVC

BOS M8 T

Cylindriska fotoceller för halvljus med M8-gänga och olika typer av ljus
Ø 8 mm 3000 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Rödljus Kabel, Kontakter M8x1 PUR

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630