RFID-handdatorer HF-tillbehör

RFID-Handhelds

Tillgänglig i:

1 Versioner

En handhållen läsare för HF-tillämpningar (13,56 MHz) består av tre komponenter: En basenhet med en HF-tilläggsmodul kombinerad med ett RFID-läs-/skrivhuvud.

Tack vare den modulära konstruktionen kan olika läs-/skrivhuvuden från Balluff RFID-portföljen BIS M kombineras med basenheten. Dra nytta av samma läsprestanda som vid stationära tillämpningar. Välj fritt det lämpliga läs-/skrivhuvudet i önskad utformning och storlek - enligt dina individuella krav.

De speciella egenskaperna

  • För en handhållen läsare för HF-tillämpningar (13,56 MHz), välj en basenhet, HF-tilläggsmodulen och ett läs-/skrivhuvud.
  • Välj mellan läs-/skrivhuvuden med industristandard ISO15693 och ISO14443.
  • Flexibelt val av storlek: M30, M18 och M12 eller specialstorlekar.

Tillgänglighet

1 Versioner

Beställningskod Beställningskod Mått RFID-teknik som stöds Omgivningstemperatur
Åtgärder

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630