BIS01HC

RFID-handdatorer HF-tillbehör

Typkod:

BIS M-830-4-011-A

BIS01HC

Liknande illustration

Laddar...
Produktgrupp
RFID Mobile Devices
Funktionsprincip
Handheld BIS V-830 series accessories
RFID-teknik som stöds
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Gränssnitt 01
USB 2.0
Gränssnitt 02
RS485
Anslutning
Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig
Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
1
Driftsspänning Ub
5 V DC
Kapslingsklass
IP40, monterad
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skriv-/ läshuvuden och antenner

Skriv-/ läshuvuden och antenner

Basic Devices

HF-Accessories  (13.56 MHz)

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630