Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field

Nätverksmoduler

Tillgänglig i:

1 Versioner

För alla områden inom industriell kommunikation gäller: att fältbuss- och nätverkstekniken måste uppfylla kraven på allt effektivare kommunikation.

Samtidigt bör kommunikationen vara så enhetlig som möjligt. När det gäller automationsuppgifter har Balluff på den asiatiska marknaden kunnat ansluta kommunikationen på maskin- och anläggningsnivå med givar-/ställdonskommunikationen: BNI-nätverksmoduler för CC-Link IE/Field för anläggningsnivån å ena sidan och direkt anslutning till givar/-ställdonsnivån å den andra.

Vi har utvecklat ändamålsenliga och praktiska fältbussmoduler för perfekt anslutning mellan I/O-system och det öppna, deterministiska höghastighetsnätverket CC-Link IE/Field. Denna nya generation överskuggar alla de tidigare tack vare sina stora konfigurerings- och diagnosmöjligheter.

Särskilda egenskaper

  • kapslingsklass IP67
  • helt tillslutet, robust hölje
  • display, lysdioder och inbyggd SLMP-åtkomst (Seamless Message Protocol) för diagnos och konfigurering

Tillgänglighet

1 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Extra gränssnitt
Åtgärder

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015
CC-Link IE Field V0 16x PNP, Typ 3 16x PNP 8x IO-Link

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630