10 GigE Vision-kameror

Industriella kameror

Tillgänglig i:

1 Versioner

10 GigE Vision-kameror överför data särskilt snabbt. Detta gör dem idealiska för applikationer med hög upplösning och hög bildfrekvens. Detta möjliggörs av Sonys CMOS-familj Pregius S Gen4. PoE+ möjliggör både strömförsörjning och dataöverföring via en kabelanslutning, vilket minskar kabeldragningskomplexiteten och utrymmet som krävs för installation. Det integrerade bildminnet på 2048 MB säkerställer tillförlitlig dataöverföring. Med skyddsklass IP67 och industriella plugganslutningar är kamerafamiljen särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer.

Funktioner och fördelar:

  • Hög överföringshastighet med 10 Gigabit
  • Utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa Sony CMOS-sensorer på upp till 24,6 MPixel
  • hög tillförlitlighet tack vare robust produktdesign och internt bildminne
  • enkel integration med GigE Vision-standarden
  • exakt synkronisering med Precision Time Protocol (PTP) enligt IEEE1588
  • Strömförsörjning och dataöverföring via en kabel genom PoE+

1 Versioner

Beställningskod Kapslingsklass Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Höljematerial Dataminne Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (without fan) Gigabit Ethernet, POE
10 G/5 G/2,5 G/1 G Base-T Ethernet
PoE+
4 x dubbelriktad: ingång (ej isolerad) / utgång (hög sida eller open drain)
RS232
4x PNP galvaniskt delad 4 x PNP hög sida Aluminium, med pulverbeläggning 2048 MB CE, UKCA, WEEE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630