Industriella kameror

Oöverträffad bildkvalitet för industriella tillämpningar

Industriella kameror

Kraven på kameror i industriella miljöer är höga. Framför allt är konsekvent hög bildkvalitet och lång livslängd avgörande - även vid 24/7 kontinuerlig drift. I annat fall kan byte av en industrikamera i ett övergripande system leda till omcertifiering. För att undvika detta använder vi högkvalitativa elektroniska komponenter och bildsensorer.

Digitala industrikameror med USB- och Ethernet-gränssnitt har en analog/digital-omvandlare som gör en frame grabber överflödig och förenklar hanteringen avsevärt. Tack vare bildbehandlingsstandarderna GenICam, GigE Vision och USB3 Vision har alla kameror en standardiserad kamerakommunikation samt enhetliga namnkonventioner för kamerafunktioner och inställningar. Detta säkerställer enklare drift.

Behöver du hjälp med att välja rätt kameramodell?

Prova vår kameraväljare nu.
Till kameraväljaren

GigE Vision-kameror

  • universellt Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb dataöverföring
  • utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer från VGA till 31,5 MPixel
  • integrerade Smart Features för avlastning av CPU
  • internt bildminne för förlustfri bildöverföring
  • stort urval av I/O-alternativ, objektivanslutningar, filter
  • enkel integration tack vare Software Development Kit

Dual GigE Vision-kameror

  • upp till 2 Gigabit överföringshastighet
  • utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 31,5 MPixel
  • integrerade Smart-funktioner för att minska CPU-belastningen
  • säker bildöverföring tack vare 256 MB bildbuffert
  • enkel integration tack vare Software Development Kit

10 GigE Vision-kameror

  • Hög överföringshastighet med 10 Gigabit
  • Utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa Sony CMOS-sensorer på upp till 24,6 MPixel
  • hög tillförlitlighet tack vare robust produktdesign och internt bildminne
  • enkel integration med GigE Vision-standarden
  • exakt synkronisering med Precision Time Protocol (PTP) enligt IEEE1588
  • Strömförsörjning och dataöverföring via en kabel genom PoE+

USB3 Vision-kameror

  • Universell USB3-kameraserie med upp till 5 Gigabit överföringshastighet
  • Utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer på upp till 31,5 MPixel
  • Inbyggda smarta funktioner för att minska CPU-belastningen
  • internt bildminne för förlustfri bildöverföring
  • Olika I/O-alternativ för enkel processintegration
  • Enkel integration tack vare Software Development Kit

USB 2.0-kameror

  • Kompakt kameraserie för enkel bildtagning
  • överföringshastigheter på 480 MBit/s
  • hög bildkvalitet med upplösningar på upp till 5 MPixel
  • enkel integration tack vare Software Development Kit

PCI Express-kameror

  • hög nettodatahastighet på upp till 1600 MB/s
  • utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 24,6 MPixel
  • latensfri överföring av bilddata
  • oberoende av värdprogramvara tack vare standardgränssnitt
  • Stöd för ett brett utbud av processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86

SWIR- och UV-kameror

  • Högupplösta Sony SWIR-sensorer med känslighet över ett mycket brett område på 400 nm - 1700 nm.
  • 8 MPixel Sony UV-sensor IMX487 med extremt hög känslighet i UV-området
  • universellt GigE Vision-gränssnitt
  • enkel integration tack vare Software Development Kit

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630