Temperaturgivare med kontakt
Temperaturgivare
Tillgänglig i:
3 Serie
Kontakttemperaturgivarna kan användas för omkoppling och/eller kontinuerlig detektering av processtemperaturer. Till exempel i verktygsmaskiner, mobila maskiner, pumpar och kompressorer eller för hydraulik och pneumatik.
Olika krav i ett brett spektrum av applikationer kan uppfyllas av varianter med och utan display. Tack vare det robusta höljet med skyddsklass IP67 är temperaturgivarna även lämpliga för tuffa industrimiljöer.
Våra beröringsfria temperaturgivare består av ett skyddsrör med en fast processanslutning och skruvas direkt in i processen.
De speciella egenskaperna
- Version med vridbar, lättavläst display: flexibel installation och användarvänlighet
- Versioner utan display: kompakt design och hög vibrationstålighet
- Gränssnitt: Analoga signaler och kopplingspunkter
- Robust M12-kontakt för enkel integration
- UL- och CE-godkännande
3 Serie
Serie | Processanslutning | Monteringslängd från anliggningsyta | Processanslutning, material | Gränssnitt | Höljets material primärt | Mätområde | Tryckhållfasthet max. | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SStandardutförande |
NPT 1/4" utanpå, G 1/2" utanpå, G 1/4" utanpå | 25 mm, 50 mm | Rostfritt stål (1,4305) | Analog, motstånd | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DMed vridbar, lättavläst display för flexibel installation och enkel användning |
G 1/2" utanpå, NPT 1/2" utanpå | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Rostfritt stål (1,4571) | Analog, spänning, Analog, ström, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT TTemperaturtransmitter med analoga utsignaler 4...20 mA (hög EMC-immunitet) |
NPT 1/4" utanpå, G 1/4" utanpå | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Rostfritt stål (1,4571) | Analog, ström | Rostfritt stål (1,4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.